产品编号: 46380NH

扬声器电缆 LSZH 2x4.0mm²,CPR Eca。

扬声器电缆,2 导体 4.0mm² (56 x 0.30mm) 无氧裸铜(高导电性),PE 绝缘,LSZH 护套,柔性,CPR Euroclass Eca。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    停止

适合应用

适用于室内或室外应用的扬声器线缆

生命周期

已停产 - 产品不再生产

导体

Size Stranding Material
4 mm² 56x29 BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 3.50 mm (0.138 in) Black, Red

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.00 mm (0.354 in)

外护套1表说明

软质,表面哑光处理

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Inductance
4.5 Ohm/km Max. 1.20 µH/m

温度

Storage
-40°C To +70°C

最大拉伸张力

550 N (120 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订编号:0.283 修订日期:10-07-2025

更新和修订

修订编号:0.283 修订日期:10-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
46380NH.00100 灰色 线盘 100 m 8719605007438
46380NH.00500 灰色 线盘 500 m 8719605007445