产品编号: 46383NH

扬声器电缆 LSZH 4x4.0mm²,CPR Eca。

扬声器电缆,4 导体 4.0mm² (56 x 0.30mm) 无氧裸铜(高导电性),PE 绝缘,LSZH 护套,柔性,CPR Euroclass Eca。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源
46383NH

适合应用

适用于室内或室外应用的扬声器线缆

导体

Stranding Cross Section Construction n x D
Stranded 4.00 mm² 56x0.30 mm

导体数

4

绝缘

Type Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
Insulation LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.50 mm 0.07 mm

颜色表

Number Color
Wire 1 Black
Wire 2 Red
Wire 3 White
Wire 4 Green

外层护套

Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 11.00 mm 0.30 mm

布线

Description Filler
1 center filler + 4 wires twisted PP (1.50mm)

导体DCR

Max. Conductor DCR
4.5 Ohm/km

储存温度范围

-40°C 至 +70°C

工作温度范围

-40°C 至 +70°C

CPR Euroclass

Eca

环境空间

室内/户外

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

IEC 60754-1 - 卤含量

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最低pH值

4.3

更新和修订

修订编号:0.90 修订日期:12-20-2022

更新和修订

修订编号:0.90 修订日期:12-20-2022


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 EAN码
46383NH.00305 黑色 线盘 305 m 8719605144256
46383NH.00500 黑色 线盘 500 m 8719605144263