产品编号: 5002UP

音频线,4 芯 12 AWG,BC,CL3

音频线,4 导体 12 AWG,高柔性绞合 (65x30) 裸铜导体,带 PVC 绝缘,CL3,带拉绳的 PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高柔韧音频/扬声器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 12 AWG 65x30 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.023 in (0.58 mm) 0.138 in (3.51 mm) Black, White, Red, Green

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.022 in (0.56 mm) 0.377 in (9.58 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.377 in (9.58 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.56 Ohm/1000ft 32 pF/ft (100 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 24 Amps per conductor @ 30°C

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.7 in (94 mm) 3.7 in (94 mm)

最大拉伸张力

338 lb (153 kg)

线缆毛重

113 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级)

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL荷载,IEC 60332-1-2

NEC/UL合规性

CL3 第 725 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.631 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.631 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
5002UP 010500 黑色 线盘 500 ft 612825155720
5002UP 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825155799
5002UP D15500 蓝色 线盘 500 ft 611589226523
5002UP 008500 灰色 线盘 500 ft 612825155768
5002UP 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825155751
5002UP 005500 深绿色 线盘 500 ft 612825155744
5002UP 009500 白色 线盘 500 ft 612825155782
5002UP 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825155775