产品编号: 50960

安全 & 声音,4 导体 2.5 mm²,BC,非屏蔽

安全 & 商用音频线,4 芯 2.5 mm² 绞合裸铜导体,PVC 绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

监控/检测、控制电路、启动电路、通知电路

导体

Size Stranding Material
2.5 mm² Stranded BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 3.6 mm (0.14 in) Black, Red, White, Green

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 10.90 mm

电气设备

Max. Conductor DCR
8.0 Ohm/km

温度

Operating
0°C To +70°C

线缆毛重

180 千克/公里(120 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

更新和修订

修订编号:0.38 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.38 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 长度
50960 010305M 黑色 305 m
50960 010500M 黑色 500 m
50960 008305M 灰色 305 m
50960 008500M 灰色 500 m
50960 003305M 橙色 305 m
50960 003500M 橙色 500 m
50960 002305M 红色 305 m
50960 002500M 红色 500 m