产品编号: 5100UH

安全 & 声音,2 导体 14 AWG,TC,CMR

安全 & 商用音频线,Riser-CL3R-FPLR,2-14 AWG 绞合镀锡铜导体,聚烯烃绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/公共广播系统、声音/音频系统、火灾报警器(仅适用于红色)(双额定)

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 19x26 TC - Tinned Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.098 in (2.5 mm) Black, White

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.230 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.230 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
2.53 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 8 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in

最大拉伸张力

95 lb (43 kg)

线缆毛重

37 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL1666 立管,FT4

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 725 条、第 760 条、《民事诉讼法》第 3 条、《民事诉讼法》第 725 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6100UH

更新和修订

修订编号:0.283 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.283 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
5100UH 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825156437
5100UH 008500 灰色 线盘 500 ft 612825156352
5100UH 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825156376
5100UH 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825156383