产品编号: 5101UE

安全 & 声音,3 导体 14 AWG BC,CL3R

安全 & 商用音频线,Riser-CL3R,3-14 AWG 绞合(19x27)裸铜导线,聚丙烯绝缘,Riser,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PP - Polypropylene 0.011 in (0.28 mm) 0.092 in (2.3 mm) Black, White, Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.232 in (5.89 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.232 in (5.89 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 2.53 Ohm/1000ft 22 pF/ft (72 pF/m) 25 Amps per conductor @ 30°C

电压

UL Voltage Rating
300 V (CL3R)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.3 in (58 mm) 2.3 in (58 mm)

最大拉伸张力

143 lb (64.9 kg)

线缆毛重

47 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管、IEEE 1202 FT4、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CL3R 第 725 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6101UE

更新和修订

修订编号:0.499 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.499 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
5101UE.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605007810
5101UE.K0305 铬黄 线盘 305 m 8719605007827
5101UE 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825425540 C
5101UE 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825156642
5101UE 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825156642