产品编号: 5200UP

音频线,2 导体 16 AWG,BC,非屏蔽,CM

音频线,额定 -CM,2-16 AWG 高柔性绞合裸铜导体,带 PVC 绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、功率限制控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 65x34 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.0175 in (0.445 mm) 0.094 in (2.4 mm) Black, White

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.218 in (5.54 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.218 in (5.54 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4.05 Ohm/1000ft 30 pF/ft (98 pF/m) 0.16 µH/ft (0.52 µH/m) 15.7 Amps per conductor @ 25°C

电压

UL Voltage Rating
300 V (CM)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

最大拉伸张力

65 lb (29 kg)

线缆毛重

26 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL 1685 UL 装载 ,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.501 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.501 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
5200UP 010500 黑色 线盘 500 ft 612825157670 C
5200UP 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825421436
5200UP 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825157694
5200UP 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825157687
5200UP 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825157571
5200UP D15500 蓝色 线盘 500 ft 612825157557 C
5200UP D15U500 蓝色 非盘绕式 500 ft 612825421405
5200UP D151000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825157588
5200UP D15U1000 蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825157564
5200UP D15Z1000 蓝色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825157755
5200UP 008U500 灰色 非盘绕式 500 ft 612825421412
5200UP 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825157618 C
5200UP 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825157625
5200UP 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825157663
5200UP 005500 深绿色 线盘 500 ft 612825359074
5200UP 005U500 深绿色 非盘绕式 500 ft 612825157632
5200UP 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825157601
5200UP 009U500 白色 非盘绕式 500 ft 612825421429
5200UP 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825157649 C
5200UP 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825157656
5200UP 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825336549