产品编号: 5201UE

安全 & 声音,3 导体 16 AWG,BC,CMR

安全 & 商用音频线,Riser-CMR,3-16 AWG 绞合裸铜导线,聚丙烯绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

可寻址火灾系统、数据电路、监控/检测、控制电路、启动电路、通知电路

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.008 in (0.20 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black, Red, White

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.191 in (4.85 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.191 in (4.85 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 4.2 Ohm/1000ft 23.5 pF/ft (77.1 pF/m) 6.25 Amps per conductor @ 25°C

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.9 in (48 mm) 1.9 in (48 mm)

最大拉伸张力

88 lb (40 kg)

线缆毛重

32 磅/1000 英尺

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

6201UE

更新和修订

修订编号:0.500 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.500 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC/EAN 脚注
5201UE.00305 铬黄 线盘 305 m 8719605008053
5201UE.00U305 铬黄 非盘绕式 305 m 8719605008060
5201UE 008500 灰色 线盘 500 ft 612825157809
5201UE 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825157823 C
5201UE 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825425687
5201UE 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825157847