产品编号: 5300UP

音频线,2 导体 18 AWG,BC,非屏蔽,CM

商用音频线,额定 CM,2-18 AWG 高柔性绞合裸铜导体,带 PVC 绝缘,PVC 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 18 AWG 42x34 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.077 in (2.0 mm) Black, White

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.184 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.184 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
6.27 Ohm/1000ft 27 pF/ft (89 pF/m) 0.17 µH/ft (0.56 µH/m) 5 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.84 in (46.7 mm) 1.84 in

最大拉伸张力

42 lb (19 kg)

线缆毛重

18 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL荷载

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.428 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.428 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
5300UP 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825421573 C
5300UP 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825159322
5300UP D15500 蓝色 线盘 500 ft 612825159315
5300UP D151000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825159339
5300UP D15U1000 蓝色 非盘绕式 1,000 ft 612825336822
5300UP 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825421566
5300UP 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825159391
5300UP 005U500 深绿色 非盘绕式 500 ft 612825159377
5300UP 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825159346
5300UP 005U1000 深绿色 非盘绕式 1,000 ft 612825159353
5300UP 009500 白色 线盘 500 ft 612825159384
5300UP 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825159407