产品编号: 6000FE

安全 & 声音,2 导体 12 AWG,BC,O/A 箔,CL2P

安全 & 音响电缆,Plenum-CL2P,2-12 AWG 绞合裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层、Beldfoil® 屏蔽层和 Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 12 AWG 19x25 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.113 in (2.87 mm) Black, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.26 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.26 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
1.6 Ohm/1000ft 97 pF/ft (320 pF/m) 174.6 pF/ft (572.8 pF/m) 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 12 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

7.2 欧姆/1000 英尺(24 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.6 in (66 mm) 2.6 in

最大拉伸张力

164 lb (74.4 kg)

线缆毛重

64 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262(UL 910),IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CL2P 第 725 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5000FE

更新和修订

修订编号:0.397 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.397 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
6000FE 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825433491 C