产品编号: 6100UE

安全 & 声音,2 导体 14 AWG BC,CL2P

安全 & 商用音频线,Plenum-CL2P,2-14 AWG 绞合 (19x27) 裸铜导线,带 Flamarrest® 绝缘层,Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 14 AWG 19x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.010 in (0.25 mm) 0.090 in (2.3 mm) Black, White

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.210 in (5.33 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.210 in (5.33 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 2.54 Ohm/1000ft 36 pF/ft (120 pF/m) 0.145 µH/ft (0.476 µH/m) 25 Amps per conductor @ 25°C

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating Installation
75°C 0°C to +75°C 0°C To +75

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.1 in (53 mm) 2.1 in (53 mm)

最大拉伸张力

95 lb (43 kg)

线缆毛重

35 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(阻燃)、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CL2P 第 725 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5100UE

更新和修订

修订编号:0.554 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.554 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
6100UE 010500 黑色 线盘 500 ft 612825173397 C
6100UE 010Z500 黑色 ReelTuff 盒子 500 ft 612825173410
6100UE 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825423423
6100UE 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825445371
6100UE 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825423409
6100UE 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825173373
6100UE 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825173366
6100UE 877500 自然色 线盘 500 ft 612825173427
6100UE 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825339519 C
6100UE 877U1000 自然色 非盘绕式 1,000 ft 612825423430
6100UE 877Z1000 自然色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825173434
6100UE 8775000 自然色 线盘 5,000 ft 612825339502
6100UE 009U250 白色 非盘绕式 250 ft 612825377047
6100UE 009U500 白色 非盘绕式 500 ft 612825423416
6100UE 009U500 白色 非盘绕式 500 ft 612825423416
6100UE 009Z500 白色 ReelTuff 盒子 500 ft 612825173403
6100UE 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825173380
6100UE 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825445364
6100UE 004U1000 黄色 非盘绕式 1,000 ft 612825416616