产品编号: 6200UE

安全 & 声音,2 导体 16 AWG,BC,CMP

安全 & 商用音频线,Plenum-CMP,2-16 AWG 绞合裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层,Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

对讲机/扩音系统、音响/音频系统

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.008 in (0.20 mm) 0.073 in (1.9 mm) Black, Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.176 in (4.47 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.176 in (4.47 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 3.8 Ohm/1000ft 36.5 pF/ft (120 pF/m) 0.145 µH/ft (0.476 µH/m) 18 Amps per conductor @ 25°C

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.8 in (46 mm) 1.8 in (46 mm)

最大拉伸张力

80 lb (36 kg)

线缆毛重

23 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5200UH

更新和修订

修订编号:0.501 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.501 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
6200UE 010U250 黑色 非盘绕式 250 ft 612825340126
6200UE 010U500 黑色 非盘绕式 500 ft 612825421689
6200UE 010Z500 黑色 ReelTuff 盒子 500 ft 612825426202
6200UE 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825174035
6200UE 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825174042
6200UE 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825435310
6200UE D151000 蓝色 线盘 1,000 ft 612825421672
6200UE D15Z1000 蓝色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825174080
6200UE 008U1000 灰色 非盘绕式 1,000 ft 612825421641
6200UE 008Z1000 灰色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825351078
6200UE 005Z1000 绿色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825173984
6200UE 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825421627
6200UE 877U250 自然色 非盘绕式 250 ft 612825421665
6200UE 877500 自然色 线盘 500 ft 612825340133
6200UE 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825174073 C
6200UE 877U1000 自然色 非盘绕式 1,000 ft 612825174066
6200UE 877Z1000 自然色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825351030
6200UE 0031000 橙色 线盘 1,000 ft 612825421603
6200UE 003Z1000 橙色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825173977
6200UE 012Z1000 粉色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825340140
6200UE 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825421597
6200UE 002Z1000 红色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825351054
6200UE 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825421634
6200UE 007Z1000 紫色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825173991
6200UE 009U250 白色 非盘绕式 250 ft 612825174028
6200UE 009Z250 白色 ReelTuff 盒子 250 ft 612825439332
6200UE 009U500 白色 非盘绕式 500 ft 612825421658
6200UE 009Z500 白色 ReelTuff 盒子 500 ft 612825439349
6200UE 009Z750 白色 ReelTuff 盒子 750 ft 612825174059
6200UE 009U1000 白色 非盘绕式 1,000 ft 612825174011
6200UE 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825174004
6200UE 009Z1000 白色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825439325
6200UE 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825421610
6200UE 004Z1000 黄色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825351061