产品编号: 6202FE

安全 & 声音,4 导体 16 AWG,BC,屏蔽,CMP

安全 & 商用音频线,Plenum-CMP,4-16 AWG 绞合裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层、Beldfoil® 屏蔽层和 Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播系统、音响/音频系统、功率限制控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 4 16 AWG 19x29 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.075 in (1.9 mm) Black, Red, White, Green

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.215 in (5.46 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.215 in (5.46 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 4 Ohm/1000ft 45 pF/ft (150 pF/m) 81 pF/ft (270 pF/m) 0.15 µH/ft (0.49 µH/m) 14.4 Amps per conductor @ 25°C

Nom 外层护盾 DCR

14.4 欧姆/1000 英尺(47.2 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.2 in (56 mm) 2.2 in (56 mm)

最大拉伸张力

165 lb (74.8 kg)

线缆毛重

46 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5202FE

更新和修订

修订编号:0.510 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.510 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
6202FE 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825428954 C
6202FE 877Z1000 自然色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825174271