产品编号: 6301FE

安全 & 声音,3 导体 18 AWG,BC,屏蔽,CMP

安全 & 商用音频线,Plenum-CMP,3-18 AWG 绞合裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层、Beldfoil® 屏蔽层和 Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播系统、音响/音频系统、功率限制控制

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 3 18 AWG 7x26 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.009 in (0.23 mm) 0.061 in (1.5 mm) Black, Red, White

外屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.172 in (4.37 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.172 in (4.37 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 6.4 Ohm/1000ft 49.5 pF/ft (162 pF/m) 89 pF/ft (290 pF/m) 14 Amps per conductor @ 25°C

Nom 外层护盾 DCR

15.9 欧姆/1000 英尺(52.2 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
75°C 0°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.7 in (43 mm) 1.7 in (43 mm)

最大拉伸张力

73 lb (33 kg)

线缆毛重

26 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5301FE

更新和修订

修订编号:0.519 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.519 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
6301FE 877U500 自然色 非盘绕式 500 ft 612825423706
6301FE 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825175155 C
6301FE 877U1000 自然色 非盘绕式 1,000 ft 612825175162
6301FE 877Z1000 自然色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825175193