产品编号: 6500UE

安全 & 声音,2 导体 22 AWG,BC,CMP

安全 & 商用音频线,Plenum-CMP 2-22 AWG 绞合裸铜导体,带 Flamarrest® 绝缘层,Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全系统、对讲机/公共广播、音频/扬声器、嘈杂环境

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.008 in (0.20 mm) 0.045 in (1.1 mm) Black, Red

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.015 in (0.38 mm) 0.120 in (3.05 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.120 in (3.05 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Max. Current
Conductor(s) 16.9 Ohm/1000ft 55 pF/ft (180 pF/m) 6 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating Installation
75°C 0°C to +75°C 0°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
1.3 in (33 mm) 1.3 in (33 mm)

最大拉伸张力

18 lb (8.2 kg)

线缆毛重

8 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262、UL 910(静压)、FT6、IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5500UE

更新和修订

修订编号:0.504 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.504 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
6500UE 8771000 自然色 线盘 1,000 ft 612825177449
6500UE 877C1000 自然色 线圈 1,000 ft 612825340409
6500UE 877U1000 自然色 非盘绕式 1,000 ft 612825420088
6500UE 877Z1000 自然色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825177470
6500UE 007U1000 紫色 非盘绕式 1,000 ft