产品编号: 6549 宾夕法尼亚州

安全 & 声音,16 对 22 AWG,BC,CMP

安全、专业音频 & 对讲电缆,16 对 22 AWG 绞合 (7x30) 裸铜线对,带 FEP 绝缘,单独 Beldfoil® 屏蔽和带拉绳的 PVDF 护套,阻燃级。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

安全、音频、对讲机

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 16 22 AWG 7x30 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.010 in (0.25 mm) 0.049 in (1.2 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green, Red & Blue, Red & Yellow, Red & Brown, Red & Orange, Green & White, Green & Blue, Green & Yellow

内屏蔽

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVDF - Polyvinylidene Fluoride 0.017 in (0.43 mm) 0.457 in Yes

线缆外廓直径(标称)

0.457 英寸

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
17.6 Ohm/1000ft 15.3 Ohm/1000ft (50.2 Ohm/km) 27.5 pF/ft (90.2 pF/m) 49.5 pF/ft (162 pF/m) 50 Ohm 1.47 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 69% 3 Amps per Conductor at 30ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V

温度

UL Temperature Operating
150°C -15°C to +150°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.57 in (116 mm) 4.57 in

最大拉伸张力

296.7 lb (134.6 kg)

线缆毛重

151 磅/1000 英尺

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262 (UL 910), FT6

NEC/UL合规性

《民事诉讼法》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

REACH,欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2),欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

撕裂绳在护套下方

更新和修订

修订编号:0.457 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.457 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
6549PA 0081000 灰色 线盘 1,000 ft 612825433835 C
6549PA 0081500 灰色 线盘 1,500 ft 612825393580