产品编号: 6T00UP

音频线,2 导体 10 AWG,BC,CL2P

音频线,Plenum-CL2P,2-10 AWG 高柔性绞合(65x28)裸铜导线,带 Flamarrest® 绝缘层,Flamarrest® 护套,带拉绳

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

高柔韧音频/扬声器

导体

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 10 AWG 65x28 BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PVC - Polyvinyl Chloride 0.011 in (0.28 mm) 0.134 in (3.40 mm) Black, White

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.017 in (0.43 mm) 0.302 in (7.67 mm) Yes

线缆外廓直径(标称)

0.302 in (7.67 mm)

电气设备

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Inductance Max. Current
Conductor(s) 1.07 Ohm/1000ft (3.51 Ohm/km) 28 pF/ft (92 pF/m) 0.14 µH/ft (0.46 µH/m) 27.8 Amps per Conductor at 25ºC

Nom 外层护盾 DCR

1.04 欧姆/1000 英尺(3.41 欧姆/公里)

电压

UL Voltage Rating
150 V

温度

UL Temperature Operating
75°C -20°C to +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3.02 in (76.7 mm) 3.02 in (76.7 mm)

最大拉伸张力

260 lb (120 kg)

线缆毛重

81 磅/1000 英尺(120 千克/公里)

环境适应性

室内 - 静压室,室内

阻燃性/遇火反应

NFPA 262, UL 910 (Plenum)

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

CL2P 第 725 条

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

5T00UP

更新和修订

修订号:0.653 修订日期:01-15-2026

更新和修订

修订号:0.653 修订日期:01-15-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
6T00UP 0091000 白色 线盘 1,000 ft 612825436515
6T00UP 0095000 白色 线盘 5,000 ft 612825433521