产品编号: 70045LW

扬声器电缆 LSZH 2x1.5mm²,CPR Cca。

扬声器电缆,2 导体 1.5mm² (30 x 0.25mm) 无氧裸铜(高导电性),LSZH 绝缘,LSZH 护套,柔性,CPR 欧洲等级 Cca。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于室内或室外应用的扬声器线缆

电气设备

Max. Conductor DCR
13 Ohm/km

温度

Storage
-30°C to +70°C

最大拉伸张力

200 N (45 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲标准 CCA,室内,室外,无卤,耐日光照射 - UL 1581 sec 1200 仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Cca-s1、d1、a1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

更新和修订

修订号:0.171 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.171 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70045LW.00500 黑色 线盘 500 m 8719605170378