产品编号: 70046LV

扬声器电缆 LSZH 2x2.5mm²,CPR B2ca。

扬声器电缆,2 导体 2.5mm² (50 x 0.25mm) 无氧裸铜(高导电性),LSZH 绝缘,LSZH 护套,柔性,CPR Euroclass B2ca。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适用于室内或室外应用的扬声器线缆

导体

Stranding Material
Stranded BC-OFHC - Oxygen-Free Bare Copper (High Conductivity)

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 2.70 mm (0.106 in) Black, Red

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.0 mm (0.31 in)

外护套1表说明

表面哑光处理

电气设备

Max. Conductor DCR
8 Ohm/km

温度

Storage
-30°C to +70°C

最大拉伸张力

350 N (79 lbf)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲 B2ca 级,室内/室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 sec 1200 仅限黑色

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:B2ca-s1,d1,a1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最大。电导率 = 2.5 µS/mm,IEC 60754-2 - 卤素酸性气体含量 - 最小。pH = 4.3

更新和修订

版本号:0.168 版本日期:03-09-2026

更新和修订

版本号:0.168 版本日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70046LV.00100 黑色 线盘 100 m 8719605175458
70046LV.00500 黑色 线盘 500 m 8719605174758
70046LV.01100 白色 线盘 100 m 8719605189769
70046LV.01500 白色 线盘 500 m 8719605189752