产品编号: 8728

特殊音频,2 对 22 AWG TC,屏蔽,CM

音频,2 对 22 AWG 绞合 (7x30) TC 导体,聚丙烯绝缘,成对布线,整体 Beldfoil® 屏蔽(100% 覆盖率),24 AWG 绞合 TC 排扰线,CM,PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低压模拟信号(4-20ma、0-10v、...);低压数字控制(24v、√);线路电平音频;计算机通信;面板接线

导体

Size Stranding Material
22 7x30 TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.05 in (1.3 mm) Black & Red, White & Green

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Tape Polyester 100%

外屏蔽

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.028 in (0.71 mm) 0.215 in

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
17 Ohm/1000ft (56 Ohm/km) 35 pF/ft (110 pF/m) 62 pF/ft (200 pF/m) 50 Ohm 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2.3 Amps per Conductor at 25ºC

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS (UL AWM Style 2717)

温度

UL Temperature Operating
80°C (UL AWM Style 2717) -20°C To +80°C

最大拉伸张力

36.4 lb (16.5 kg)

线缆毛重

28 磅/1000 英尺(42 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

UL1685 UL 负载,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

NEC/UL合规性

Article 800, CM

AWM合规性

AWM 2717 (300 V 80°C)

CEC / C(UL)合规性

CM

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

每对 Beldfoil« 采用单独的排扰线进行屏蔽,并且每个屏蔽层上都覆盖有聚酯薄膜。

更新和修订

修订编号:0.521 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.521 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
8728 060500 铬黄 线盘 500 ft 612825214687 C
8728 060U500 铬黄 非盘绕式 500 ft 612825214755
8728 0601000 铬黄 线盘 1,000 ft 612825214670 C
8728 060U1000 铬黄 非盘绕式 1,000 ft 612825214656
8728 0605000 铬黄 线盘 5,000 ft 612825214649 C