产品编号: 8812WB

扬声器电缆,2 导体 12 AWG BC,非屏蔽,防水

2 导体 12 AWG 绞合(19x25)裸铜导体,PVC/尼龙绝缘,PVC 护套。

  • 上架时间:
    亚太
  • 状态:
    有源

适合应用

礼堂、体育场、跑马场、教堂、寺庙、犹太教堂、集会场所、赌场、音响

导体

Size Stranding Material
12 19x25 BC - Bare Copper

绝缘

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride Black, White
Nylon

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Separator Material Nom. Diameter
Waterblocking Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.403 in

电压

UL Voltage Rating
600 V

温度

Operating
-30°C To +75°C Wet; -30°C To +90°C Dry

最大拉伸张力

170 lb (77 kg)

线缆毛重

94 磅/1000 英尺(140 千克/公里)

环境适应性

室内/室外,室内,室外,防晒,埋设

阻燃性/遇火反应

UL1581 垂直托盘,1202

NEC/UL合规性

NPLF,TC,THHN/THWN 单线

欧洲指令合规性

欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.42 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.42 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度
8812WB 0101000 黑色 线盘 1,000 ft