产品编号: 9717

扬声器电缆,2 导体 14 AWG BC,非屏蔽,CM

2 导体 14 AWG 多股 (19x27) ETP 高导电性铜导体,PVC 绝缘,平行:(1) 镀锡,(1) 裸线。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

扬声器线缆

导体

Size Stranding Material
14 19x27 TC - Tinned Copper (High Conductivity)
14 19x27 BC - Bare Copper

绝缘

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.146 x 0.292 in

电压

Voltage Rating
300 V RMS

温度

Operating
-20°C To +60°C

最大拉伸张力

125 lb (56.7 kg)

线缆毛重

40 磅/1000 英尺(60 千克/公里)

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订编号:0.357 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订编号:0.357 修订日期:09-07-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9717 3681000 透明 线盘 1,000 ft 612825257332 C
9717 368U1000 透明 非盘绕式 1,000 ft 612825257356