产品编号: BE46379

扬声器电缆 PVC 4x2.5mm²,CPR Eca。

扬声器电缆,4 芯 2.5mm² (50 x 0.25mm) 无氧裸铜(高导电性),PVC 绝缘,PVC 护套,柔性,CPR Euroclass Eca。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

扬声器线缆

导体

Stranding Material
Stranded BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride 2.90 mm (0.114 in) Black, Red, White, Green

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 10.00 mm

外护套1表说明

柔性哑光表面护套

电气设备

Max. Conductor DCR
8 Ohm/km

温度

Storage
-15°C To +60°C

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.167 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.167 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
BE46379.00100 黑色 线盘 100 m 8719605027405
BE46379.00500 黑色 线盘 500 m 8719605027429