产品编号: 1505ANH

1505ANH - 75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-59,20 AWG 实心 BC,铝箔 + 95% TC 编织,LSZH-C Jkt

75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-59,20 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽,LSZH 护套,Dca。 IEC 60332-3-24。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

数字视频,6 Gb/s UHDTV,HD-SDI 1080p;该电缆具有抗紫外线功能,适合室内和室外使用

RG型

59

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Solid 0.81 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 3.68 mm (0.145 in)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.92 mm

外护套1表说明

依据欧洲标准EN 50290-2-20

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1 dB/100m
3.6 MHz 2 dB/100m
10 MHz 3 dB/100m
71.5 MHz 6.9 dB/100m
135 MHz 8.9 dB/100m
270 MHz 12.5 dB/100m
360 MHz 14.4 dB/100m
540 MHz 18.1 dB/100m
720 MHz 21.0 dB/100m
750 MHz 21.3 dB/100m
1000 MHz 24.9 dB/100m
1500 MHz 31.2 dB/100m
2250 MHz 39.0 dB/100m
3000 MHz 45.9 dB/100m
4500 MHz 57.4 dB/100m
6000 MHz 69.2 dB/100m

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
32 Ohm/km 12 Ohm/km (3.7 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 83%

温度

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
60 mm (2.4 in)

最大拉伸张力

200 N (45 lbf)

环境适应性

室内/户外 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3

CPR合规性

CPR 欧洲级:Dca-s1,d1,a1;CPR UKCA 类别:Dca-s1,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50117-1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 80% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.235 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.235 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
1505ANH.00100 黑色 线盘 100 m 8719605001344
1505ANH.00305 黑色 线盘 305 m 8719605001368
1505ANH.00500 黑色 线盘 500 m 8719605001375
1505ANH.001000 黑色 线盘 1,000 m 8719605001351
1505ANH.04500 蓝色 线盘 500 m 8719605001498
1505ANH.02305 绿色 线盘 305 m 8719605001443
1505ANH.02500 绿色 线盘 500 m 8719605001450
1505ANH.021000 绿色 线盘 1,000 m 8719605001436
1505ANH.01100 紫色 线盘 100 m 8719605197221
1505ANH.01500 紫色 线盘 500 m 8719605001412
1505ANH.011000 紫色 线盘 1,000 m 8719605001382