产品编号: 1794DNH

1794DNH - 75 欧姆 SDI 同轴电缆,7 系列,16 AWG,实心 BC,三重屏蔽,LSZH-C Jkt

75 欧姆 SDI 同轴电缆,7 系列,16 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,箔 + 95% 镀锡铜编织 + 箔屏蔽,LSZH 护套,Dca。 IEC 60332-3-24。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    停止

适合应用

数字视频,6 Gb/s UHDTV,HD-SDI 1080p 外导体设计用于高屏蔽衰减和低传输阻抗;该电缆具有抗紫外线功能,适合室内和室外使用

生命周期

已停产 - 产品不再生产

串行型

7

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 16 AWG Solid 1.295 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 5.715 mm (0.2250 in)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 80%
3 Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 8.13 mm (0.320 in)

外护套1表说明

根据EN 50290-2-20

线缆外廓直径(标称)

8.13 毫米(0.320 英寸)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.56 dB/100m
3.6 MHz 1 dB/100m
10 MHz 1.6 dB/100m
71.5 MHz 4.1 dB/100m
135 MHz 5.6 dB/100m
270 MHz 8 dB/100m
360 MHz 9.3 dB/100m
540 MHz 11.5 dB/100m
720 MHz 13.4 dB/100m
750 MHz 13.7 dB/100m
1000 MHz 16.1 dB/100m
1500 MHz 20.1 dB/100m
2000 MHz 23.6 dB/100m
2250 MHz 25.2 dB/100m
3000 MHz 29.8 dB/100m
4500 MHz 37.8 dB/100m
6000 MHz 45.2 dB/100m

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
13.2 Ohm/km (4.02 Ohm/1000ft) 9.2 Ohm/km (2.8 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

转移阻抗

Max. Transfer Impedance
Max. 2.5 mOhm/m

屏蔽

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 95 dB
1000 - 2000 MHz
2000 - 3000 MHz
3000 - 4500 MHz

筛选等级

一个+

温度

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

最大拉伸张力

500 N (110 lbf)

环境适应性

室内/户外 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, CEI 20-22-3

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s2、d2、a1

CENELEC合规性

EN 50117-1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.340 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.340 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
1794DNH.04500 绿色 线盘 500 m 8719605004079