产品编号: 1855ELW

1855ELW - 75 欧姆 SDI 同轴电缆,迷你 RG-59,22 AWG 实心 BC,铝箔 + 90% TC 编织,LSZH Jkt,CPR:Cca

75 欧姆 SDI 同轴电缆、迷你 RG-59、22 AWG 实心裸铜导体、PE 绝缘、箔 + 90% 镀锡铜编织屏蔽、LSZH 护套、Cca。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

数字视频,6 Gb/s UHDTV,HD-SDI 1080p;该电缆具有抗紫外线功能,适合室内和室外使用

RG型

迷你 59

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 22 AWG Solid 0.65 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 2.9 mm (0.11 in)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 90%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 4.6 mm

外护套1表说明

根据EN 50290-2-20

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.7 dB/100m
3.6 MHz 2.5 dB/100m
5 MHz 2.8 dB/100m
6 MHz 3 dB/100m
7 MHz 3.2 dB/100m
10 MHz 3.7 dB/100m
12 MHz 4 dB/100m
25 MHz 5.4 dB/100m
67.5 MHz 8.3 dB/100m
71.5 MHz 8.6 dB/100m
88.5 MHz 9.5 dB/100m
100 MHz 10 dB/100m
135 MHz 11.5 dB/100m
143 MHz 11.9 dB/100m
180 MHz 13.2 dB/100m
270 MHz 16.1 dB/100m
360 MHz 18.6 dB/100m
540 MHz 22.8 dB/100m
720 MHz 26.4 dB/100m
750 MHz 26.9 dB/100m
1000 MHz 31.3 dB/100m
1500 MHz 38.7 dB/100m
2000 MHz 45 dB/100m
2250 MHz 48 dB/100m
2500 MHz 50.8 dB/100m
3000 MHz 56.1 dB/100m
4000 MHz 65.7 db/100m
4500 MHz 70.2 dB/100m

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

转移阻抗

Frequency Max. Transfer Impedance
5-30 MHz Max. 15 mOhm/m

屏蔽

Frequency Min. Screening Attenuation
30 - 1000 MHz 85 dB
1000 - 2000 MHz
2000 - 3000 MHz
3000 - 4500 MHz

筛选等级

B

温度

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

最大拉伸张力

160 N (36 lbf)

环境适应性

室内/户外 - Euroclass Cca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲级:Cca-s1a,d1,a1;CPR UKCA 类别:Cca-s1a,d1,a1

CENELEC合规性

EN 50117-1, EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.103 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.103 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
1855ELW.08500 黑色 线盘 500 m 8719605203847
1855ELW.17100 蓝色 线盘 100 m 8719605203878
1855ELW.07500 蓝色 线盘 500 m 8719605203830
1855ELW.071000 蓝色 线盘 1,000 m 8719605203823
1855ELW.03500 乳白 线盘 500 m 8719605203786
1855ELW.10100 绿色 线盘 100 m 8719605203861
1855ELW.00500 绿色 线盘 500 m 8719605202574
1855ELW.001000 绿色 线盘 1,000 m 8719605202567
1855ELW.06500 橙色 线盘 500 m 8719605203816
1855ELW.02500 绿松石色 线盘 500 m 8719605234841
1855ELW.05500 紫色 线盘 500 m 8719605203809
1855ELW.051000 紫色 线盘 1,000 m 8719605203793
1855ELW.09500 黄色 线盘 500 m 8719605203854