产品编号: 70080

70080 - 75 Ohm SDI 同轴电缆,迷你 RG-59,22 AWG 实心 BC,铝箔 + 80% TC 编织,PVC 接头

75 欧姆 SDI 同轴电缆、迷你 RG-59、22 AWG 实心裸铜导体、PE 绝缘、箔 + 80% 镀锡铜编织屏蔽、PVC 护套。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    停止

适合应用

数字视频,6 Gb/s UHDTV,HD-SDI 1080p;该电缆具有抗紫外线功能,适合室内和室外使用

生命周期

已停产 - 产品不再生产

RG型

迷你 59

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 22 AWG Solid 0.65 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 2.9 mm (0.11 in)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 80%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 4.45 mm (0.175 in)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1.7 dB/100m
3.6 MHz 2.5 dB/100m
10 MHz 3.7 dB/100m
71.5 MHz 8.6 dB/100m
135 MHz 11.5 dB/100m
270 MHz 16.1 dB/100m
360 MHz 18.6 dB/100m
540 MHz 22.8 dB/100m
720 MHz 26.4 dB/100m
750 MHz 26.9 dB/100m
1000 MHz 31.3 dB/100m
1500 MHz 38.7 dB/100m
2250 MHz 48 dB/100m
3000 MHz 56.1 dB/100m
4000 MHz 65.7 dB/100m
4500 MHz 70.2 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
55 Ohm/km (17 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 84%

温度

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
45 mm (1.8 in)

最大拉伸张力

160 N (36 lbf)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CENELEC合规性

EN 50117-1, EN 50290-2-20

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

SDTV/HDTV

更新和修订

修订号:0.338 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.338 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70080.00500 黑色 线盘 500 m 8719605010797
70080.04500 橙色 线盘 500 m 8719605010841