产品编号: 70081

70081 - 75 Ohm SDI 同轴电缆,RG-59,20 AWG 实心 BC,铝箔 + 80% TC 编织,PVC 接头

75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-59,20 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,箔 + 80% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    停止

适合应用

数字视频,6 Gb/s UHDTV,HD-SDI 1080p;该电缆具有抗紫外线功能,适合室内和室外使用

生命周期

已停产 - 产品不再生产

RG型

59

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Solid 0.81 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 3.68 mm (0.145 in)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 80%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 5.92 mm

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 1 dB/100m
3.6 MHz 2 dB/100m
10 MHz 3 dB/100m
71.5 MHz 6.9 dB/100m
135 MHz 8.9 dB/100m
270 MHz 12.5 dB/100m
360 MHz 14.4 dB/100m
540 MHz 18.1 dB/100m
720 MHz 21 dB/100m
750 MHz 21.3 dB/100m
1000 MHz 24.9 dB/100m
1500 MHz 30.5 dB/100m
2250 MHz 38 dB/100m
3000 MHz 44 dB/100m
4500 MHz 53.8 dB/100m
6000 MHz 66.8 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
32 Ohm/km (9.8 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 83%

温度

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
60 mm (2.4 in)

最大拉伸张力

200 N (45 lbf)

环境适应性

室内/户外 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CENELEC合规性

EN 50117-1, EN 50290-2-20

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

SDTV/HDTV

更新和修订

修订号:0.291 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.291 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70081.00500 黑色 线盘 500 m 8719605011084