产品编号: 70082NH

70082NH - 75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-6,18 AWG,实心 BC,铝箔 + 80% TC 编织,LSZH Jkt

75 欧姆 SDI 同轴电缆,RG-6,18 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,箔 + 80% 镀锡铜编织屏蔽,LSZH 护套,Dca。 IEC 60332-1-2。

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    停止

适合应用

数字视频,6 Gb/s UHDTV,HD-SDI 1080p;该电缆具有抗紫外线功能,适合室内和室外使用

生命周期

已停产 - 产品不再生产

RG型

6

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1.02 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene (Foam) 4.57 mm (0.180 in)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 80%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.96 mm (0.274 in)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 1600 MHz 23 dB
1600 - 4500 MHz 21 dB
4500 - 6000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.8 dB/100m
10 MHz 2.4 dB/100m
71.5 MHz 5.6 dB/100m
135 MHz 7.4 dB/100m
270 MHz 10.4 dB/100m
360 MHz 12.1 dB/100m
540 MHz 15 dB/100m
720 MHz 17.5 dB/100m
750 MHz 17.9 dB/100m
1000 MHz 21 dB/100m
1500 MHz 26 dB/100m
2250 MHz 32 dB/100m
3000 MHz 38 dB/100m
4500 MHz 48 dB/100m
6000 MHz 58 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
21 Ohm/km (6.4 Ohm/1000ft) 53 pF/m (16 pF/ft) 75 Ohm 82%

温度

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
70 mm (2.8 in)

最大拉伸张力

300 N (67 lbf)

环境适应性

室内/户外 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s2、d1、a1

CENELEC合规性

EN 50117-1, EN 50290-2-20

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

其他标准合规性

SDTV/HDTV

更新和修订

修订号:0.327 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.327 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
70082NH.10500 黑色 线盘 500 m 8719605011404
70082NH.00500 绿色 线盘 500 m 8719605011381
70082NH.001000 绿色 线盘 1,000 m 8719605011374