产品编号: 4694ANH

12 GHz 同轴电缆,4K UHD 精密视频同轴电缆,RG-6/U 型,75 欧姆,18 AWG 实心,CMG-LS

12 GHz 同轴电缆,4K UHD 精密视频电缆,RG-6/U 型,75 欧姆,18 AWG 实心 .040" 镀银铜导体,气体注入泡沫 HDPE 绝缘,Duofoil® 粘合到芯线 + 镀锡铜编织屏蔽(95% 覆盖率),LSZH 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

SMPTE 2082-1 12 Gb/s 超高清电视、SMPTE 2081-1 6 Gb/s 超高清电视、SMPTE 424M 3 Gb/s HD-SDI 1080P

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 0.040 in SC - Silvered Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.180 in (4.57 mm) White

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.274 in (6.96 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.274 in (6.96 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 MHz - 1600 MHz 23 dB
1600 MHz - 4500 MHz 21 dB
4500 MHz - 12000 MHz 15 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.23 dB/100ft
3.58 MHz 0.44 dB/100ft
5 MHz 0.51 dB/100ft
6 MHz 0.56 dB/100ft
7 MHz 0.59 dB/100ft
10 MHz 0.70 dB/100ft
12 MHz 0.75 dB/100ft
25 MHz 1.04 dB/100ft
55 MHz 1.45 dB/100ft
67.5 MHz 1.58 dB/100ft
71.5 MHz 1.62 dB/100ft
88.5 MHz 1.78 dB/100ft
100 MHz 1.89 dB/100ft
135 MHz 2.10 dB/100ft
143 MHz 2.16 dB/100ft
180 MHz 2.44 dB/100ft
270 MHz 2.97 dB/100ft
360 MHz 3.45 dB/100ft
540 MHz 4.30 dB/100ft
720 MHz 5.00 dB/100ft
750 MHz 5.10 dB/100ft
1000 MHz 5.90 dB/100ft
1500 MHz 7.30 dB/100ft
2000 MHz 8.50 dB/100ft
2250 MHz 9.10 dB/100ft
3000 MHz 10.6 dB/100ft
4500 MHz 13.2 dB/100ft
6000 MHz 15.5 dB/100ft
12000 MHz 23.0 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6.4 Ohm/1000ft (21 Ohm/km) 2.8 Ohm/1000ft (9.2 Ohm/km) 15.9 pF/ft (52.2 pF/m) 75 Ohm 85%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

电气特性说明

回波损耗:固定桥和终端

温度

UL Temperature Operating
75°C -30°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
2.75 in (69.9 mm) 2.75 in (69.9 mm)

最大拉伸张力

69 lb (31 kg)

线缆毛重

41 磅/1000 英尺(61 千克/公里)

环境适应性

室内/室外 - 欧洲 DCA 级,室内,室外,无卤素,耐日光照射 - UL 1581 第 1200 节,仅限黑色,架空 - 仅限黑色,需由吊线支撑

阻燃性/遇火反应

UL1685 FT4 负载 , FT4, IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲级:Dca-s1,d1,a1;CPR UKCA 类别:Dca-s1,d1,a1

NEC/UL合规性

CMG-LS 第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG-LS

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

静压室编号

4694P

非静压室编号

4694R

更新和修订

修订号:0.333 修订日期:03-09-2026

更新和修订

修订号:0.333 修订日期:03-09-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC
4694ANH G751000 水蓝色 线盘 1,000 ft 612825437369
4694ANH G751640 水蓝色 线盘 1,640 ft 612825437208
4694ANH G753280 水蓝色 线盘 3,280 ft 612825437253
4694ANH 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825437185
4694ANH 0101640 黑色 线盘 1,640 ft 612825437246
4694ANH 0103280 黑色 线盘 3,280 ft 612825437291
4694ANH 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825437178
4694ANH 0061640 浅蓝色 线盘 1,640 ft 612825437222
4694ANH 0063280 浅蓝色 线盘 3,280 ft 612825437277
4694ANH N3U1000 军绿 线盘 1,000 ft 612825437161
4694ANH N3U1640 军绿 线盘 1,640 ft 612825437215
4694ANH N3U3280 军绿 线盘 3,280 ft 612825437260
4694ANH 0071000 紫色 线盘 1,000 ft 612825437192
4694ANH 0071640 紫色 线盘 1,640 ft 612825437239
4694ANH 0073280 紫色 线盘 3,280 ft 612825437284