产品编号: GMTTA02

户外战术紧缓冲(芯粘合设计)PUR 护套 2f SM OS2G.652.D & G.657.A1。

户外战术紧缓冲光纤电缆,采用芯线粘合设计,外护套为聚氨酯 (PUR)。 2 根光纤 SM OS2G.652.D & G.657.A1。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

适合室外和室内使用。 这些无金属移动电缆设计用于反复解绕和重新绕线。 支持所有计算机网络应用,如 FDDI、千兆以太网和 ATM,易于安装。 不建议直接埋葬。 芯粘合聚氨酯护套,安装简便。

光纤类型

操作系统 2

符合ITU-T标准的光纤等级

G.652D & G.657A1

纤维缓冲材料

尼龙

光纤缓冲结构

紧包

光纤缓冲器直径

0.9 mm

光纤数

2

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色

缆芯阻水

隔水芳纶纱

护套材料

PUR - 聚氨酯

名义值 直径

5.4 毫米(0.21 英寸)

光学特性

Wavelength 1310 nm 1550 nm 1625 nm
Max. Attenuation 0.40 dB/km 0.30 dB/km 0.30 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 43.2 mm
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 21.6 mm
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1500 N (340 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) 500 N (110 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

线缆毛重

27 千克/公里(18 磅/1000 英尺)

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

工作温度范围

-70 °C 至 +85 °C

储存温度范围

-70 °C 至 +85 °C

环境适应性

室内/户外

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

ISO/IEC合规性

IEC 60794<多分离/>ISO/IEC 11801-1

更新和修订

修订编号:0.231 修订日期:09-26-2025

更新和修订

修订编号:0.231 修订日期:09-26-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
GMTTA02.002100 黑色 线盘 2,100 m
GMTTA02.T03100 黑色 线盘 3,100 m 8719605218360
GMTTA02.T02100 黑色 线盘 2,100 m 8719605221070

资源

Resources