产品编号: GMTTD06

户外战术紧缓冲(核心粘合设计)PUR 夹克 6f MM OM3。

户外战术紧缓冲光纤电缆,采用芯线粘合设计,外护套为聚氨酯 (PUR)。 6 根光纤 MM OM3。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

环境空间

室内/户外

适合应用

适合室外和室内使用。 这些无金属移动电缆设计用于反复解绕和重新绕线。 支持所有计算机网络应用,如 FDDI、千兆以太网和 ATM,易于安装。 不建议直接埋葬。 芯粘合聚氨酯护套,安装简便。

光缆构造

Fiber Type Fiber Count
OM3 6

光纤颜色代码

TIA编码(Gxxxxxx.T):蓝色、橙色、绿色、棕色、灰色、白色

缓冲规格

Fiber Type Buffer Construction Buffer Material Buffer Diameter
OM3 Tight Nylon 0.9 mm

缆芯水密性

缆芯阻水

隔水芳纶纱

线缆毛重

40 kg/km

铠装类型

非铠装

护套数量

单护套

外层护套

Material Color Nominal Diameter Ripcord
PUR - Polyurethane Black 7.0 mm Yes

1300 nm 处的最大衰减

0.9 dB/km

850 nm 处的最大衰减

2.9 dB/km

力学测试

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 56 mm
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 28 mm
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 1800 N (405 lbf)
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) 600 N (135 lbf)
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-20
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 3 kN/m IEC 60794-2-20

工作温度范围

-70 °C 至 +85 °C

安装温度范围

-5 °C 至 +50 °C

储存温度范围

-70 °C 至 +85 °C

UL等级/燃烧测试

非UL等级

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

REACH

符合

ISO/IEC合规性

IEC 60794, ISO/IEC 11801-1

防紫外线/防晒

更新和修订

修订编号:0.54 修订日期:09-17-2024

更新和修订

修订编号:0.54 修订日期:09-17-2024


资源

Resources