产品编号: 1858A

视频 Triax,RG11,#15 绞线,Belflex PVC 护套

15 AWG 绞合 (19x27) .064" 裸铜导体,泡沫 HDPE 绝缘,裸铜编织屏蔽(95% 覆盖率),Belflex PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

模拟视频,将摄像机互连至 CCU(摄像机控制单元)

RG型

11

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 15 AWG 19x27 0.064 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.312 in (7.92 mm) White

绝缘表注意事项

充气

内屏蔽

Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

内护套

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.391 in (9.93 mm)

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.52 in (13 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.52 in (13 mm)

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5-850 MHz 21 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.1 dB/100ft
3.6 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.5 dB/100ft
71.5 MHz 1.2 dB/100ft
135 MHz 1.8 dB/100ft
270 MHz 2.6 dB/100ft
360 MHz 3.1 dB/100ft
540 MHz 3.9 dB/100ft
720 MHz 4.7 dB/100ft
750 MHz 4.8 dB/100ft
1000 MHz 5.7 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
3.1 Ohm/1000ft (10 Ohm/km) 1.8 Ohm/1000ft (5.9 Ohm/km) 1.4 Ohm/1000ft (4.6 Ohm/km) 17.3 pF/ft (56.8 pF/m) 75 Ohm 78%

电压

Voltage Rating
300 V RMS

电气特性说明

第一屏蔽层至第二屏蔽层的标称电容:205 pf/ft。

温度

Operating
-50°C To +80°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
5.2 in (130 mm) 5.2 in (130 mm)

最大拉伸张力

264 lb (120 kg)

线缆毛重

147 磅/1000 英尺

环境适应性

室内/室外,室内

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

欧洲指令合规性

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.441 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.441 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
1858A B59500 黑色、哑光 线盘 500 ft 612825356738 C
1858A B591000 黑色、哑光 线盘 1,000 ft 612825356653 C
1858A B594000 黑色、哑光 线盘 4,000 ft 612825352235
1858A 006500 浅蓝色 线盘 500 ft 612825356585 C
1858A 0061000 浅蓝色 线盘 1,000 ft 612825356592 C
1858A 0051000 深绿色 线盘 1,000 ft 612825356608 C
1858A 002500 红色 线盘 500 ft 612825356639 C
1858A 0021000 红色 线盘 1,000 ft 612825356646 C
1858A 004500 黄色 线盘 500 ft 612825356615 C
1858A 0041000 黄色 线盘 1,000 ft 612825356622 C

资源

Resources