产品编号: 7803A

视频三同轴,RG11,#14 实心,PE 护套,防水

14 AWG 实心 .064" 裸铜导体,气体注入泡沫 HDPE 绝缘,裸铜双屏蔽(95% 和 80% 覆盖率),聚乙烯护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
14 Solid BC - Bare Copper 0.064 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.285 in

绝缘表注意事项

充气

内屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

内护套

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.365 in

外屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 80%

外屏蔽表注释

聚乙烯

外层护套

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.475 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Inner Shield DCR Nominal Outer Shield DCR
2.5 Ohm/1000ft 2.5 Ohm/1000ft 1.6 Ohm/1000ft 1.4 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
16.1 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.097 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

回波损耗

Frequency [MHz] Min. Structural Return Loss (SRL)
5-850 MHz 21 dB
850-3000 MHz 15 dB

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.14 dB/100ft
3.6 MHz 0.3 dB/100ft
10 MHz 0.4 dB/100ft
71.5 MHz 1.1 dB/100ft
135 MHz 1.6 dB/100ft
270 MHz 2.3 dB/100ft
360 MHz 2.6 dB/100ft
540 MHz 3.3 dB/100ft
720 MHz 3.8 dB/100ft
750 MHz 4 dB/100ft
1000 MHz 4.6 dB/100ft
1500 MHz 5.9 dB/100ft
2250 MHz 7.4 dB/100ft
3000 MHz 12.5 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.2 ns/ft 84%

电压

Non-UL Voltage Rating
300 V RMS

非UL温度等级

80°C

工作温度范围

-55°C 至 +80°C

线缆毛重

113 lbs/1000ft

最大推荐拉力

170 lbs

最小短轴弯曲半径

10 in

RG型

11

环境空间

户外-水接触

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 架空

是 - 需有承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 室内

适合性 - 户外

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.333 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.333 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
7803A 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825436010
7803A 0105000 黑色 线盘 5,000 ft 612825440499
7803A 1VH5000 棕色 线盘 5,000 ft 612825440482
7803A U7Y5000 白色 线盘 5,000 ft 612825189374

资源

Resources