产品编号: 7808R

50 欧姆无线传输同轴电缆,RF 240,RG58X,15 AWG 实心 BC,铝箔 + 95% TC 编织,PVC Jkt,CMR

50 欧姆无线传输同轴电缆,RF 240,RG58X,15 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,Duofoil® II + 95% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套,CMR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
15 Solid BC - Bare Copper 0.057 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 0.150 in

外屏蔽

Type Layer Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape 1 Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
Braid 2 Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.240 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
3.2 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft 2.8 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
23 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.06 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
50 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
5 MHz 0.58 dB/100ft
10 MHz 0.77 dB/100ft
30 MHz 1.3 dB/100ft
50 MHz 1.6 dB/100ft
150 MHz 2.8 dB/100ft
220 MHz 3.4 dB/100ft
450 MHz 4.9 dB/100ft
900 MHz 7.0 dB/100ft
1500 MHz 9.1 dB/100ft
1800 MHz 10.1 dB/100ft
2000 MHz 10.7 dB/100ft
2500 MHz 12 dB/100ft
3000 MHz 13.4 dB/100ft
3500 MHz 14.6 dB/100ft
4500 MHz 16.7 dB/100ft
5800 MHz 19.5 dB/100ft
6000 MHz 19.8 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.18 ns/ft 86%

高频

Frequency [MHz]
30 MHz
50 MHz
150 MHz
220 MHz
450 MHz
900 MHz
1500 MHz
1800 MHz
2000 MHz
2500 MHz
3000 MHz
3500 MHz
4500 MHz
5800 MHz
6000 MHz

额定功率

Frequency [MHz] Max. Power Rating [W]
30 MHz 1,526 W
50 MHz 1,186 W
150 MHz 673 W
220 MHz 556 W
450 MHz 382 W
900 MHz 268 W
1,500 MHz 205 W
2,000 MHz 177 W
2,500 MHz 156 W
3,500 MHz 100 W
4,500 MHz 116 W
6,000 MHz 100 W

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

VSWR

Frequency [MHz] Max. VSWR
5-6000 MHz 1.25:1

UL 温度等级

60°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

线缆毛重

40 lbs/1000ft

最大推荐拉力

69 lbs

最小短轴弯曲半径

2.4 in

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

CPR Euroclass

Eca

RG型

58X

环境空间

室内/户外

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2003/96/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 架空

是 - 只有黑色且由承力吊索支撑

适合性 - 埋设

适合性 - 危险场所

适合性 - 室内

适合性 - 户外

是 - 仅黑色

UL阻燃性

UL1666 垂直轴

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.487 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.487 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
7808R 010500 黑色 线盘 500 ft 612825189701
7808R 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825189695