产品编号: 7809R

50 欧姆无线传输同轴电缆,RF 300,13 AWG 实心 BC,铝箔 + 95% TC 编织,PVC 接头,CMR

50 欧姆无线传输同轴电缆,RF 300,13 AWG 实心裸铜导体,PE 绝缘,Duobond® 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套,CMR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

导体

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 13 AWG Solid 0.072 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.19 in (4.8 mm) White

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外屏蔽表注释

拼接胶带

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.3 in (7.6 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.3 in (7.6 mm)

VSWR

Frequency Max. VSWR
5-6000 MHz 1.25:1

衰减

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 0.45 dB/100ft
10 MHz 0.6 dB/100ft
30 MHz 1 dB/100ft
50 MHz 1.3 dB/100ft
150 MHz 2.2 dB/100ft
220 MHz 2.7 dB/100ft
450 MHz 3.9 dB/100ft
900 MHz 5.6 dB/100ft
1500 MHz 7.3 dB/100ft
1800 MHz 8.1 dB/100ft
2000 MHz 8.6 dB/100ft
2500 MHz 9.7 dB/100ft
3000 MHz 10.8 dB/100ft
3500 MHz 11.8 dB/100ft
4500 MHz 13.5 dB/100ft
5800 MHz 15.8 dB/100ft
6000 MHz 16 dB/100ft

额定功率

Frequency Max. Power Rating
30 MHz 2,161 W
50 MHz 1,658 W
150 MHz 928 W
220 MHz 758 W
450 MHz 522 W
900 MHz 367 W
1,500 MHz 278 W
2,000 MHz 239 W
2,500 MHz 212 W
3,500 MHz 179 W
4,500 MHz 157 W
6,000 MHz 135 W
4,500 MHz 157 W
5,800 MHz 137 W
6,000 MHz 135 W

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
2.16 Ohm/1000ft (7.09 Ohm/km) 3.1 Ohm/1000ft (10 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 50 Ohm 86%

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
60°C -40°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
3 in (76 mm) 3 in (76 mm)

最大拉伸张力

135 lb (61.2 kg)

线缆毛重

61 磅/1000 英尺(91 公斤/公里)

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.610 修订日期:12-18-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.610 修订日期:12-18-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7809R 010500 黑色 线盘 500 ft 612825189763 C
7809R 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825189756 C