产品编号: 7810R

50 欧姆无线传输同轴电缆,RF 400,RG8,10 AWG 实心 BCCA,铝箔 + 95% TC 编织,PVC 接头,CMR

50 欧姆无线传输同轴电缆,RF 400,10 AWG 实心裸铜包铝,PE 绝缘,Duobond® 箔 + 95% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套,CMR

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

导体

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 10 AWG Solid 0.108 in BCCA - Bare Copper Covered Aluminum

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.285 in (7.24 mm) White

绝缘表注意事项

充气

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duofoil® 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.403 in (10.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.403 in (10.2 mm)

VSWR

Frequency Max. VSWR
5-6000 MHz 1.25:1

衰减

Frequency Nom. Attenuation Max. Attenuation
30 MHz 0.7 dB/100ft 0.7 dB/100ft
50 MHz 0.9 dB/100ft 0.93 dB/100ft
150 MHz 1.5 dB/100ft 1.58 dB/100ft
220 MHz 1.8 dB/100ft 1.94 dB/100ft
450 MHz 2.7 dB/100ft 2.83 dB/100ft
900 MHz 3.8 dB/100ft 4.06 dB/100ft
1500 MHz 5.1 dB/100ft 5.32 dB/100ft
1800 MHz 5.6 dB/100ft 5.98 dB/100ft
2000 MHz 6 dB/100ft 6.35 dB/100ft
2500 MHz 6.7 dB/100ft 7.08 dB/100ft
3000 MHz 7.5 dB/100ft 7.97 dB/100ft
3500 MHz 8.2 dB/100ft 8.8 dB/100ft
4500 MHz 9.5 dB/100ft 10.23 dB/100ft
5800 MHz 11.1 dB/100ft 12 dB/100ft
6000 MHz 11.4 dB/100ft 12.23 dB/100ft

额定功率

Frequency Max. Power Rating
30 MHz 3,427 W
50 MHz 2,588 W
150 MHz 1,428 W
220 MHz 1,195 W
450 MHz 817 W
900 MHz 575 W
1,500 MHz 437 W
2,000 MHz 375 W
2,500 MHz 334 W
3,500 MHz 282 W
4,500 MHz 247 W
6,000 MHz 213 W
4,500 MHz 247 W
5,800 MHz 217 W
6,000 MHz 213 W

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.34 Ohm/1000ft (4.40 Ohm/km) 2.0 Ohm/1000ft (6.6 Ohm/km) 23 pF/ft (75 pF/m) 50 Ohm 86%

电压

Voltage Rating
300 V RMS

温度

UL Temperature Operating
60°C -40°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
4.00 in (102 mm) 4.00 in (102 mm)

最大拉伸张力

150 lb (68 kg)

线缆毛重

86 磅/1000 英尺(130 千克/公里)

环境适应性

室内-立管,室内

阻燃性/遇火反应

UL 1666 立管,FT4,IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

NEC/UL合规性

《公路运输条例》第 800 条

CEC / C(UL)合规性

CMG

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、欧盟指令 2011/65/EU (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/EU (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.622 修订日期:12-18-2025

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.622 修订日期:12-18-2025

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
7810R 010500 黑色 线盘 500 ft 612825189824 C
7810R 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825189817 C