产品编号: 88240

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG-58,20 AWG 实心 BC,95% TC 编织,FEP Jkt,CMP

50 欧姆无线传输同轴电缆,RG-58,20 AWG 实心裸铜导体,FEP 绝缘,95% 镀锡铜编织屏蔽,FEP 护套,CMP

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

RG型

58

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
20 AWG Solid 0.032 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.107 in (2.72 mm) Clear

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.159 in (4.04 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.159 in (4.04 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.5 dB/100ft
10 MHz 1.2 dB/100ft
50 MHz 3.0 dB/100ft
100 MHz 4.3 dB/100ft
200 MHz 6.4 dB/100ft
400 MHz 9.7 dB/100ft
700 MHz 13.7 dB/100ft
900 MHz 16.1 dB/100ft
1000 MHz 17.3 dB/100ft

额定功率

Frequency Max. Power Rating
1 MHz 4,799 W
10 MHz 1,937 W
50 MHz 782 W
100 MHz 542 W
200 MHz 370 W
400 MHz 249 W
700 MHz 178 W
900 MHz 153 W
1,000 MHz 143 W

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
10.1 Ohm/1000ft 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 27.4 pF/ft (89.9 pF/m) 53 Ohm 70%

电压

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

温度

UL Temperature Operating
200°C -70°C to +200°C

弯曲半径

Installation Min.
2.0 in (51 mm)

最大拉伸张力

47 lb (21 kg)

线缆毛重

21 磅/1000 英尺

环境适应性

户外 - 立管,室内,户外,抗紫外线,架空 - 承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

阻燃性/遇火反应

NFPA 262

NEC/UL合规性

CMP

CEC / C(UL)合规性

CMP

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

非静压室编号

8240

更新和修订

修订号:0.530 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.530 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
88240 010500 黑色 线盘 500 ft 612825434870 C
88240 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825216919 C
88240 010Z1000 黑色 ReelTuff 盒子 1,000 ft 612825216926