产品编号: 9223

音频同轴电缆,低噪音,22 AWG Str TC,铝箔 + 95% TC Brd,PVC Jkt

音频同轴电缆,低噪音,22 AWG (7x30) 镀锡铜导体,内 PE 导电层,PE 绝缘,Duobond® II + 95% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

低噪音麦克风、模拟音频、仪器仪表

RG型

58

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
22 AWG 7x30 0.029 in TC - Tinned Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Conductive) 0.112 in (2.84 mm) Black
PE - Polyethylene 0.112 in (2.84 mm) White

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Material Trade Name Coverage
1 Tape Tri-Laminate (Alum+Poly+Alum) Duobond® II 100%
2 Braid Tinned Copper (TC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.195 in (4.95 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.195 in (4.95 mm)

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Velocity of Prop.
15.1 Ohm/1000ft (49.5 Ohm/km) 3.8 Ohm/1000ft (12 Ohm/km) 37 pF/ft (120 pF/m) 56%

电压

Voltage Rating
1900 V RMS

电气特性说明

NBS 低噪声测试(修改版),MIL-C-17 第 4.8.14 段,峰峰值最大值 8 mV

温度

Operating
-40°C to +80°C

弯曲半径

Installation Min.
2 in (51 mm)

最大拉伸张力

8.85 lb (4.01 kg)

线缆毛重

24 磅/1000 英尺

环境适应性

室内(非立管或静压室等级),室内

可持续发展

CA Prop 65

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

英国监管合规性

UKCA标识

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

备注

不推荐用于RF

更新和修订

修订号:0.446 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.446 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9223 010100 黑色 线盘 100 ft 612825358831
9223 010500 黑色 线盘 500 ft 612825357742 C
9223 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825357759 C