产品编号: 9888

50Ω RG-8/U 型,#11 Str BC,FPE Ins,BC Braid,PE 内 Jkt,BC Brd,PE Jkt

三同轴 50Ω RG-8/U 型,11 AWG(7x19)裸铜导体,泡沫聚乙烯绝缘,裸铜编织屏蔽(95%),PE 绝缘,裸铜编织(80%),聚乙烯护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

计算机、仪器仪表

RG型

8

导体

Size Stranding Nom. Diameter Material
11 AWG 7x19 0.108 in BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 0.285 in (7.24 mm) White

内屏蔽

Layer Shield Type Material Coverage
1 Braid Bare Copper (BC) 95%

内护套

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.370 in (9.40 mm)

外屏蔽

Layer Outer Shield Type Material Coverage
1 Braid Bare Copper (BC) 80%

外层护套

Material Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.480 in (12.2 mm)

线缆外廓直径(标称)

0.480 in (12.2 mm)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.10 dB/100ft
10 MHz 0.50 dB/100ft
50 MHz 1.20 dB/100ft
100 MHz 1.80 dB/100ft
200 MHz 2.70 dB/100ft
400 MHz 4.20 dB/100ft
700 MHz 5.80 dB/100ft
900 MHz 6.70 dB/100ft
1000 MHz 7.10 dB/100ft

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
1.2 Ohm/1000ft 1.2 Ohm/1000ft (3.9 Ohm/km) 2.1 Ohm/1000ft (6.9 Ohm/km) 26.0 pF/ft (85.3 pF/m) 50 Ohm 78%

电压

Voltage Rating
600 V (Center conductor to inner shield), 300 V (Between shield)

温度

Operating
-55°C to +80°C

弯曲半径

Installation Min.
4.8 in (120 mm)

最大拉伸张力

326 lb (148 kg)

线缆毛重

130 磅/1000 英尺

环境适应性

户外 - 架空,户外,耐晒 - 仅黑色,架空 - 承力吊索支撑

可持续发展

CA Prop 65

欧洲指令合规性

欧盟 CE 标志、欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)、REACH、欧盟指令 2011/65/欧盟 (RoHS 2)、欧盟指令 2012/19/欧盟 (WEEE)

APAC合规性

中国 RoHS II (GB/T 26572-2011)

更新和修订

修订号:0.496 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。

更新和修订

修订号:0.496 修订日期:02-20-2026

脚注

C——采用木线盘收线。


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 UPC 脚注
9888 010500 黑色 线盘 500 ft 612825260035 C
9888 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825260028 C