产品编号: URM67

URM67- Uni-Radio 同轴电缆,50 欧姆,M67 型,13 AWG 线芯 BC,93% BC 编织,PVC 接头

Uni-Radio 同轴电缆,50 欧姆,M67 型,13 AWG (7x21) 裸铜导体,PE 绝缘,93% 裸铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

点对点和点对多点无线天线通信;无线麦克风、双向无线电、业余无线电、低功率 FM、GPS、RFID(射频识别)

串行型

UR系列

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 13 AWG Stranded 2.25 mm BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene 7.25 mm (0.285 in)

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 93%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 10.3 mm (0.406 in)

外护套1表说明

依据欧洲标准EN 50290-2-20

阻抗调节

最小 40 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
100 MHz 6.8 dB/100m
200 MHz 9.9 dB/100m
600 MHz 18.6 dB/100m
1000 MHz 25.2 dB/100m

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
6 Ohm/km (1.8 Ohm/1000ft) 98 pF/m (30 pF/ft) 50 Ohm 66%

电压

Voltage Rating
10000 DC / 6500 V RMS

温度

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -5°C To +50°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
50 mm (2.0 in)

线缆毛重

145 千克/公里(97.4 磅/1000 英尺)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.254 修订日期:10-31-2025

更新和修订

修订号:0.254 修订日期:10-31-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
URM67.0050 黑色 线盘 50 m 8719605110961
URM67.00500 黑色 线盘 500 m 8719605110978