产品编号: MRG1791

MRG1791 - 模拟视频,RG179 类型,30 AWG 绞合 SCCS,85% TC 编织线,PVC 接头

模拟视频,RG179 型,30 AWG 绞合银铜包钢导体,85% 镀锡铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

标准模拟视频

RG型

179

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 30 AWG Stranded 0.3 mm SCCS - Silvered Copper Covered Steel

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene 1.6 mm (0.063 in)

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 2.8 mm

外护套1表说明

根据EN 50290-2-20

阻抗调节

最小 40 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
10 MHz 15 dB/100m
100 MHz 27 dB/100m
1000 MHz 85 dB/100m

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
802 Ohm/km (244 Ohm/1000ft) 67 pF/m (20 pF/ft) 75 Ohm 66%

电压

Voltage Rating
2000 V DC / 1000 V RMS

温度

Operating Installation Storage
-25°C To +70°C -5°C To +50°C -25°C To +70°C

弯曲半径

Installation Min.
28 mm (1.1 in)

环境适应性

室内/户外

CPR合规性

CPR Euroclass: Fca

军用合规性

MIL-C-17

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

更新和修订

修订编号:0.258 修订日期:09-07-2025

更新和修订

修订编号:0.258 修订日期:09-07-2025


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
MRG1791.0050 黑色 线盘 50 m 8719605102935
MRG1791.00100 黑色 线盘 100 m 8719605102928
MRG1791.00150 黑色 线盘 150 m 8719605162977

资源

Resources