产品编号: MRG5901

MRG5900 - 军用规格同轴电缆,75 欧姆,RG-59 类型,23 AWG 实心 BCCS,95% BC 编织,PVC 接头,商用,双同轴电缆

军用规格同轴电缆,75 欧姆,RG-59 类型,23 AWG 实心裸铜包钢导体,PE 绝缘,95% 裸铜编织屏蔽,PVC 护套,商用,双同轴电缆

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

标准模拟视频

RG型

59

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
2 23 AWG Solid 0.58 mm BCCS - Bare Copper Covered Steel

导体表注释

导电率 40%

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene 3.7 mm (0.15 in)

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 91%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.25 mm

外护套1表说明

霰弹枪结构,宽度 12.5 毫米(0.4921 英寸)

阻抗调节

最小 40 dB

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 20 dB
30 - 470 MHz 20 dB
470 - 862 MHz 18 dB

回波损耗表注释

在每个频带中,允许有 3 个峰值,最高可低 4 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
5 MHz 2.9 dB/100m
50 MHz 8 dB/100m
100 MHz 11.6 dB/100m
230 MHz 18.3 dB/100m
300 MHz 21.2 dB/100m
400 MHz 25 dB/100m
470 MHz 27.5 dB/100m
860 MHz 39.2 dB/100m
1000 MHz 42.9 dB/100m
1350 MHz 50 dB/100m
1600 MHz 54.5 dB/100m
1750 MHz 57 dB/100m
2150 MHz 63 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
170 Ohm/km (52 Ohm/1000ft) 67 pF/m (20 pF/ft) 75 Ohm 66%

温度

Operating Installation Storage
-15°C To +70°C -5°C To +50°C -15°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
35 mm (1.4 in)

线缆毛重

100 kg/km

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

ISO/IEC合规性

IEC 61196

CENELEC合规性

EN 50117-1

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.204 修订日期:01-14-2026

更新和修订

修订号:0.204 修订日期:01-14-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
MRG5901.00100 黑色 线盘 100 m 8719605103352

资源

Resources