产品编号: URM70

URM70 - Uni-Radio 同轴电缆,75 欧姆,M70 型,24 AWG 绞合 BC,91% BC 编织,PVC 接头

Uni-Radio 同轴电缆,75 欧姆,M70 型,24 AWG 绞合裸铜导体,PE 绝缘,91% 裸铜编织屏蔽,PVC 护套

  • 上架时间:
    欧洲、中东和非洲地区;亚太地区
  • 状态:
    有源

适合应用

标准模拟视频

串行型

UR系列

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 24 AWG Stranded 0.6 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Insulated Conductor PE - Polyethylene 3.25 mm (0.128 in)

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 91%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 5.8 mm (0.23 in)

外护套1表说明

根据EN 50290-2-20

阻抗调节

最小 40 dB

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 20 dB
30 - 470 MHz 20 dB
470 - 1000 MHz 18 dB

回波损耗表注释

在每个频带中,允许有 3 个峰值,最高可低 4 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
100 MHz 15.2 dB/100m
200 MHz 21.8 dB/100m
600 MHz 39.1 dB/100m
1000 MHz 51.7 dB/100m

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
92 Ohm/km (28 Ohm/1000ft) 67 pF/m (20 pF/ft) 75 Ohm 66%

电压

Voltage Rating
3600 V DC / 1800 V RMS

温度

Operating Installation Storage
-40°C To +70°C -5°C To +50°C -40°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min.
30 mm (1.2 in)

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass: Eca; CPR UKCA类别:Eca

CENELEC合规性

EN 50289

欧洲指令合规性

欧盟CE标志

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.312 修订日期:01-14-2026

更新和修订

修订号:0.312 修订日期:01-14-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
URM70.10100 黑色 线盘 100 m 8719605110992
URM70.00500 黑色 线盘 500 m 8719605110985

资源

Resources