产品编号: 443945

闭路电视监控,RG-59 #20 BC,90% BC Braid,LSZH Jkt,Eca

监视 & CCTV 电缆,RG59,额定 CMG,20 AWG 实心裸铜,泡沫聚烯烃芯,90% 裸铜编织,LSZH 护套,Eca

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

根据欧洲标准 EN 50117-1 设计的用于模拟视频和 CCTV 通信网络的同轴电缆;工作频率在 5 至 1000 MHz 之间

RG型

59

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 20 AWG Solid 0.81 mm BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 3.68 mm (0.145 in)

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.9 mm

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.98 dB/100m
5 MHz 2.13 dB/100m
10 MHz 2.95 dB/100m
50 MHz 6.23 dB/100m
100 MHz 8.53 dB/100m
200 MHz 11.8 dB/100m
400 MHz 16.4 dB/100m
700 MHz 23 dB/100m
900 MHz 26.2 dB/100m
1000 MHz 27.9 dB/100m

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
33.5 Ohm/km 12.48 Ohm/km (3.804 Ohm/1000ft) 55.6 pF/m (16.9 pF/ft) 75 Ohm 83%

温度

Operating Storage
-30°C To +70°C -30°C To +70°C

弯曲半径

Stationary Min. Installation Min.
29.5 mm (1.16 in) 59 mm

线缆毛重

43 kg/km

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.252 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.252 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
443945.01305 黑色 线盘 305 m 8719605006998
443945.01500 黑色 线盘 500 m 8719605170408
443945.011524 黑色 线盘 1,524 m 8719605006981
443945.00100 灰色 线盘 100 m 8719605006950
443945.00999 灰色 线盘 499 m 8719605006974
443945.00500 灰色 线盘 500 m 8719605006967

资源

Resources