产品编号: 449945

PTZ、RG-59 #20、#18-2c、LSZH、暹罗、Dca

PTZ(CCTV + 电源/音频)电缆),同轴电缆 59/U,阻燃 IEC60332-1 20 AWG 实心裸铜,发泡聚乙烯芯,95% 裸铜编织,LSZH 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

监控、闭路电视摄像机、PTZ(平移 - 倾斜 - 缩放)

RG型

59

导体

Element No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
Coax(es) 1 20 AWG Solid 0.81 mm BC - Bare Copper
Pair1 18 AWG 7x26 1.17 mm BC - Bare Copper

绝缘

Element Material Nom. Insulation Diameter
Coax(es) PE - Polyethylene (Foam) 3.68 mm (0.145 in)
Twisted Pair(s) PE - Polyethylene 1.7 mm (0.067 in)

内屏蔽

Element Shield Type Material Coverage
Coax(es) Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 5.9 mm (0.23 in)

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.98 dB/100m
5 MHz 2.13 dB/100m
10 MHz 2.95 dB/100m
50 MHz 6.23 dB/100m
100 MHz 8.53 dB/100m
200 MHz 11.8 dB/100m
400 MHz 16.4 dB/100m
700 MHz 23 dB/100m
900 MHz 26.2 dB/100m
1000 MHz 27.9 dB/100m

电气设备

Nom. Conductor DCR Nom. Outer Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
10.3 Ohm/1000ft 12.5 Ohm/km (3.81 Ohm/1000ft) 55.6 pF/m (16.9 pF/ft) 75 Ohm 83%
21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft)

温度

Operating Storage
-30°C To +70°C -30°C To +70°C

最大拉伸张力

450 N (100 lbf)

环境适应性

室内/户外 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR 欧洲分类:Dca-s2、d2、a1

欧洲无卤标准

IEC 62821-1 无卤合规性 = 是,IEC 60754-1 - 卤素含量 = 零,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最大电导率 = 2.5S/mm,IEC 60754-2 - 卤酸气体含量 - 最小 pH 值 = 4.3,IEC 61034-2 - 烟雾密度最小透射率 = 60% µ

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.271 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.271 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
449945.00100 灰色 线盘 100 m 8719605007018
449945.00500 灰色 线盘 500 m 8719605007025

资源

Resources