产品编号: 5288 美国

PTZ、Cat5e-4pr、#16-2c、UTP、PVC Jkt、CMR、连体

PTZ(控制 + 电源)电缆,立管 -CMR,Cat5e 4-24 AWG 实心裸铜数据对,带聚烯烃绝缘,2-16 AWG 绞合裸铜导体,带 PVC 绝缘,连体 PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

监控、CCTV 摄像机、PTZ(平移 - 倾斜 - 缩放)、UTP-CCTV

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

导体

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors No. of Pairs
Cat 5e Pair 24 Solid BC - Bare Copper 0.021 in 4
Conductor(s) 16 19x29 BC - Bare Copper 0.059 in 2

导体数

10

总对数

4

绝缘

Element Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
Cat 5e Pair PO - Polyolefin 0.041 in 0.009 in
Conductor(s) PO - Polyolefin 0.101 in 0.008 in

颜色表

Number Color
Cat 5e Pair1 Blue & White/Blue
Cat 5e Pair2 Orange & White/Orange
Cat 5e Pair3 Green & White/Green
Cat 5e Pair4 Brown & White/Brown
Pair1

色卡 2

Color
Black & Red

外层护套

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
PVC - Polyvinyl Chloride 0.190 x 0.408 in 0.020 in

导体DCR

Element Max. Conductor DCR Max. DCR Unbalance Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance
Cat 5e Pair 23.2 Ohm/1000ft 5 % 93.8 Ohm/km 9.38 Ohm/1000ft
Pair1 14 Ohm/km 14.8 Ohm/km

电容

Element
Cat 5e Pair
Pair1

延迟

Element Max. Delay Max. Delay Skew Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
Cat 5e Pair 45 ns/ft 70 ns/100m 70%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance
1 MHz 2 dB/100m 62 dB 60 dB 61 dB 20 dB 100 ± 15%
4 MHz 4.1 dB/100m 53 dB 49 dB 49 dB 23 dB 100 ± 15%
8 MHz 5.8 dB/100m 48 dB 43 dB 43 dB 24.5 dB 100 ± 15%
10 MHz 6.5 dB/100m 47 dB 41 dB 41 dB 25 dB 100 ± 15%
16 MHz 8.2 dB/100m 44 dB 36 dB 37 dB 25 dB 100 ± 15%
20 MHz 9.3 dB/100m 42 dB 34 dB 35 dB 25 dB 100 ± 15%
25 MHz 10.4 dB/100m 41 dB 31 dB 33 dB 24.3 dB 100 ± 15%
31.25 MHz 11.7 dB/100m 39 dB 28 dB 31 dB 23.6 dB 100 ± 15%
62.5 MHz 17 dB/100m 35 dB 19 dB 24 dB 21.3 dB 100 ± 15%
100 MHz 22 dB/100m 32 dB 11 dB 21 dB 20.1 dB 100 ± 15%

电流

Element
Cat 5e Pair
Pair1

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

电气特性说明

20 时线对最大 DCR 不平衡°C:5%

安装温度范围

0°C 到 +75°C

UL 温度等级

75°C

工作温度范围

-20°C 至 +75°C

分离温度范围

0°C 到 +75°C

线缆毛重

44 磅/1000 英尺

最大推荐拉力

130 lbs

安装时的最小弯曲半径

4.08 in

NEC条款

第八百条

NEC/(UL) 合规性

CMR

CEC/C(UL) 合规性

CMG

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801,数据对 5e 类

CPR Euroclass

Eca

数据类别

5e 类

其他标准

ISO/IEC 11801,5e 类

环境空间

室内-立管

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

CSA/C(UL) 阻燃性

FT4

UL阻燃性

UL1666 立管

IEC阻燃性

IEC 60332-1-2

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

静压室编号

6288 美国

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

通体护套带有顺序标记。

更新和修订

修订编号:0.498 修订日期:08-25-2025

更新和修订

修订编号:0.498 修订日期:08-25-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
5288 美国 0101000 黑色 612825158905
5288 美国 0091000 白色 612825158899

资源

Resources