产品编号: 533945E

监控闭路电视,RG-6 #18 Sol BC,FPE 芯,BC 编织层,PVC Jkt,Eca

监控和闭路电视电缆,同轴电缆 RG6/U,实心裸铜,充气聚乙烯,90% 裸铜编织,PVC 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

根据欧洲标准 EN 50117-1 设计的用于模拟视频和 CCTV 通信网络的同轴电缆;工作频率在 5 至 1000 MHz 之间

RG型

6

导体

No. of Elements Size Stranding Nom. Diameter Material
1 18 AWG Solid 1.02 mm BC - Bare Copper

绝缘

Material Nom. Insulation Diameter
PE - Polyethylene (Foam) 4.57 mm (0.180 in)

外屏蔽

Outer Shield Type Material Coverage
Braid Bare Copper (BC) 93%

外层护套

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.76 mm

回波损耗

Frequency Min. Return Loss
5 - 30 MHz 23 dB
30 - 470 MHz 23 dB
470 - 1000 MHz 20 dB

回波损耗表注释

在每个频带中,允许有 3 个峰值,最高可低 4 dB

衰减

Frequency Nom. Attenuation
1 MHz 0.78 dB/100m
5 MHz 1.6 dB/100m
10 MHz 2.36 dB/100m
50 MHz 4.9 dB/100m
100 MHz 6.56 dB/100m
200 MHz 9.5 dB/100m
400 MHz 13.8 dB/100m
700 MHz 18.4 dB/100m
900 MHz 21 dB/100m
1000 MHz 23 dB/100m

衰减表注释

最大衰减高出 10%

电气设备

Max. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Shield Nom. Characteristic Impedance Nom. Velocity of Prop.
21 Ohm/km (6.4 Ohm/1000ft) 53.5 pF/m (16.3 pF/ft) 75 Ohm 83%

温度

Operating Installation Storage
-30°C To +75°C -5°C To +50°C -30°C To +75°C

弯曲半径

Stationary Min.
68 mm (2.7 in)

线缆毛重

53 kg/km

环境适应性

室内 - Euroclass Eca

阻燃性/遇火反应

IEC 60332-1-2

CPR合规性

CPR Euroclass:Eca

CENELEC合规性

EN 50117-1、EN 50117-9-1、EN 50290-2-20

英国监管合规性

UKCA标识

更新和修订

修订号:0.246 修订日期:01-14-2026

更新和修订

修订号:0.246 修订日期:01-14-2026


零件编号

货号 颜色 收起类型 长度 EAN码
533945E.00152 黑色 线盘 152 m 8719605008374
533945E.00305 黑色 线盘 305 m 8719605008381
533945E.K1305 黑色 线盘 305 m 8719605008428
533945E.001000 黑色 线盘 1,000 m 8719605008367
533945E.K11000 黑色 线盘 1,000 m 8719605008411

资源

Resources