产品编号: 6288 美国

PTZ、Cat5e-4pr、#16-2c、UTP、Flamarrest Jkt、CMP、Siamese

PTZ(控制 + 电源)电缆,Plenum-CMP,Cat5e 4-24 AWG 实心裸铜数据对,带 FEP 绝缘,2-16 AWG 绞合裸铜导体,带 FEP 绝缘,Siamese Flamarrest® 护套

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

适合应用

监控、CCTV 摄像机、PTZ(平移 - 倾斜 - 缩放)、UTP-CCTV

专利

本产品拥有一项或多项适用专利。 有关专利的更多信息,请访问 https://www.belden.com/patents< /一个>。

导体

Element AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Conductors No. of Pairs
Cat 5e Pair 23 Solid BC - Bare Copper 0.023 in 4
Pair1 16 19x29 TC - Tinned Copper 0.059 in 2

导体数

10

绝缘

Element Material Material Trade Name Nominal Diameter
Cat 5e Pair FEP - Fluorinated Ethylene Propylene Beldfoil® 0.042 in
Pair1 PVC - Polyvinyl Chloride 0.077 in

颜色表

Number Color
Cat 5e Pair1 Blue and White/Blue
Cat 5e Pair2 Orange and White/Orange
Cat 5e Pair3 Green and White/Green
Cat 5e Pair4 Brown and White/Brown
Pair1 Black & Red

内屏蔽

Element Material
Cat 5e Pair No Shield
Pair1 No Shield

外屏蔽

Material
No Shield

外层护套

Material Material Trade Name Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.222 x 0.45 in

导体DCR

Element Max. Conductor DCR Max. DCR Unbalance Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance
Cat 5e Pair 13.716 Ohm/1000ft 5 % 9 Ohm/1000ft 9 Ohm/1000ft
Pair1

电容

Element
Cat 5e Pair
Pair1

延迟

Element Max. Delay Max. Delay Skew Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
Cat 5e Pair 45 ns/ft 70 ns/100m 70%

高频

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance
1 MHz 2 dB/100m 62 dB 60 dB 61 dB 20 dB 100 ± 15%
4 MHz 4.1 dB/100m 53 dB 49 dB 49 dB 23 dB 100 ± 15%
8 MHz 5.8 dB/100m 48 dB 43 dB 43 dB 24.5 dB 100 ± 15%
10 MHz 6.5 dB/100m 47 dB 41 dB 41 dB 25 dB 100 ± 15%
16 MHz 8.2 dB/100m 44 dB 36 dB 37 dB 25 dB 100 ± 15%
20 MHz 9.3 dB/100m 42 dB 34 dB 35 dB 25 dB 100 ± 15%
25 MHz 10.4 dB/100m 41 dB 31 dB 33 dB 24.3 dB 100 ± 15%
31.25 MHz 11.7 dB/100m 39 dB 28 dB 31 dB 23.6 dB 100 ± 15%
62.5 MHz 17 dB/100m 35 dB 19 dB 24 dB 21.5 dB 100 ± 15%
100 MHz 22 dB/100m 32 dB 11 dB 21 dB 20.1 dB 100 ± 15%

电流

Element
Cat 5e Pair
Pair1

电压

UL Voltage Rating
300 V RMS

安装温度范围

0°C 到 +75°C

UL 温度等级

75°C

分离温度范围

0°C 到 +75°C

线缆毛重

73 lbs/1000ft

最大推荐拉力

130 lbs

NEC条款

第八百条

NEC/(UL) 合规性

CMP

CEC/C(UL) 合规性

CMP

ISO/IEC合规性

ISO/IEC 11801,数据对 5e 类

环境空间

室内 - 静压室

欧盟指令合规性

MII 命令 #39(中国 RoHS)

UL阻燃性

NFPA 262

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

非静压室编号

5288 美国

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

通体护套带有顺序标记。

更新和修订

修订编号:0.329 修订日期:08-25-2025

更新和修订

修订编号:0.329 修订日期:08-25-2025


零件编号

货号 颜色 UPC
6288 美国 0101000 黑色 612825174639
6288 美国 010500 黑色 612825174646
6288 美国 0091000 白色 612825174622

资源

Resources