产品编号: 8241B

模拟视频,RG59,#23 实心 BC,95% BC 编织,PVC 护套,CM

23 AWG 实心 .023" 裸铜导体、聚乙烯绝缘、裸铜编织屏蔽(覆盖率 95%)、PVC 护套。

  • 上架时间:
    全球
  • 状态:
    有源

导体

AWG Stranding Material Nominal Diameter No. of Coax
23 Solid BC - Bare Copper 0.023 in 1

导体数

1

绝缘

Material Nominal Diameter
PE - Polyethylene 0.146 in

外屏蔽

Type Material Coverage [%]
Braid Bare Copper (BC) 95%

外层护套

Material Nominal Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.242 in

导体DCR

Nominal Conductor DCR Nominal Conductor DCR Conductor Resistance Nominal Outer Shield DCR Outer Conductor DCR
20.4 Ohm/1000ft 20.4 Ohm/1000ft 2.9 Ohm/1000ft 2.9 Ohm/1000ft

电容

Nom. Capacitance Conductor to Shield
20.5 pF/ft

电感

Nominal Inductance
0.131 µH/ft

阻抗

Nominal Characteristic Impedance
75 Ohm

高频(标称/典型)

Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss
1 MHz 0.4 dB/100ft
10 MHz 1.1 dB/100ft
50 MHz 2.4 dB/100ft
100 MHz 3.4 dB/100ft
200 MHz 4.9 dB/100ft
400 MHz 7 dB/100ft
700 MHz 9.7 dB/100ft
900 MHz 11.1 dB/100ft
1000 MHz 12 dB/100ft

延迟

Nominal Delay Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
1.54 ns/ft 66%

额定功率

Frequency [MHz] Max. Power Rating [W]
50 MHz 470 W
100 MHz 310 W
300 MHz 160 W
500 MHz 115 W
1,000 MHz 76 W

电压

Non-UL Voltage Rating UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
1700 V RMS 300 V RMS 30 V RMS

电气特性说明

30 V RMS(UL AWM 1354 型)

UL 温度等级

80°C

工作温度范围

-20°C 至 +80°C

线缆毛重

34 lbs/1000ft

最大推荐拉力

62 lbs

最小短轴弯曲半径

2.5 in

NEC/(UL) 合规性

CM

CEC/C(UL) 合规性

CM

UL AWM型号合规性

AWM 1354(30 V 80°C)

CPR Euroclass

Eca

RG型

59

环境空间

室内(非立管或静压室等级)

欧盟指令 2000/53/EC(ELV)

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟指令 2011/65/EU(RoHS 2)

欧盟指令 2012/19/EU(WEEE)

欧盟指令 2015/863/EU(RoHS 2 修正案)

欧盟指令合规性

欧盟指令 2003/11/EC(BFR)

欧盟CE标志

MII 命令 #39(中国 RoHS)

适合性 - 室内

适合性 - 户外

UL阻燃性

UL1685 UL荷载

UL额定电压

300 V RMS

静压室(是/否)

脚注

C——采用木线盘收线。

备注

RG-59/U 型标准模拟视频同轴电缆。 CM 额定版本 8241。

更新和修订

修订号:0.384 修订日期:02-20-2026

更新和修订

修订号:0.384 修订日期:02-20-2026


零件编号

货号 颜色 包装方式 长度 UPC
8241B 0101000 黑色 线盘 1,000 ft 612825355960
8241B 010U1000 黑色 非盘绕式 1,000 ft 612825355953

资源

Resources